Publicar produtos
Induflex
Induflex
Induflex
    Fagerhult

    Induflex

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Luminária fiável e potente em alu-zinco com lente acrílica para uma óptima redução do brilho. Distribuição de luz de feixe estreito, médio ou largo.

    Estrutura da luminária em alu-zinco e extremidades em metal fundido.


    Características principais:
    Lúmen: 16700lm, 17100lm, 17200lm, 20900lm, 21500lm
    Temperatura de cor: 4000K
    Distribuição de luz: Feixe Amplo, Feixe Médio, Feixe Estreito
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 23
    IK:
    Cores padrão:
    Controle de luz disponível: DALI/Phase-pulse

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 68, 104, 1376 | 68, 104, 1668
      Weight: 3.7 kg, 4.4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Fixed connection in middle

      Installation
      Surface mounted or suspended via the integrated bracket. Installation via tube, chain pendent and wall, see accessories.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInduflex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação