Publicar produtos
Line Up
Line Up
Line Up
Line Up
Line Up
    Fagerhult

    Line Up

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Luminária linear e inclinável com ampla distribuição de luz para iluminação equilibrada de grandes paredes em ambientes comerciais.

    Moldura em laca texturizada branca (RAL 9016) ou preta (RAL 9005).


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 4250lm, 4350lm, 4950lm, 5100lm
    Temperatura de cor: 3000 BBBLK, 4000 BBBLK
    Distribuição da luz:
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    Cores padrão: Branco, Preto
    Controle de luzes disponível: Ligado/Desligado, driver de trilho e-Sense Stage

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 98, 48, 1235
      Weight: 1.9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10, 100000/10
      Tilt: 70
      Turn:


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre
      Linear, extruded lens for wide light distribution.

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLine_Up
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação