Publicar produtos
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
Multilume Re:Think Opal
    Fagerhult

    Multilume Re:Think Opal

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Luminária de embutir com foco em sustentabilidade. Corpo em MDF. Instalação no teto com perfis T aparentes (VTB). A lâmina opaca proporciona conforto luminoso eficiente e ideal.

    Corpo da luminária em placa sólida, material de papel reciclado rígido. Superfície visível branca (RAL 9016).


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 2100lm, 3800lm, 4300lm, 4400lm, 4500lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição da luz: Direta
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: DALI/Pulso de fase, Resposta orgânica, DALI

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 27, 595, 595 | 27, 295, 595 | 27, 295, 1195
      Weight: 2.7 kg, 1.4 kg, 1.5 kg, 3 kg, 3.1 kg, 2.9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Recessed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB 24 mm. Unventilated or ventilated building elements.

      Louvre
      Opal plate in frosted UV stabil polystyrene.

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMultilume_ReThink_Opal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto