Publicar produtos
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
    Fagerhult

    Notor 65 Beta Opti

    Traduzido por Google,
    Luminária de trabalho suspensa ou montada no teto com luz direta ou direta/indireta. As persianas Beta Opti proporcionam alta eficiência e conforto de iluminação ideal. Instalação simples ou contínua. Corpo da luminária esmaltado em branco (RAL 9016) ou anodizado natural, acabamento em alumínio extrudado. A luz indireta é coberta por um filme opalino que gera um amplo feixe e atua como uma capa de poeira. As tampas das extremidades estão incluídas na luminária Start/Single. Principais características Lúmen: 2200lm, 3500lm, 4000lm, 4500lm, 4800lm, 5800lm, 6000lm, 7000lm, 9000lm, 9600lm, 11500lm & 12000lm Temperatura de cor: 3000K & 4000K Distubution Light: Direct & Direct/Indirect Voltage: 80-240 K : 20 Cores padrão: Anodizado e branco Controle de luz disponível: Phase-pulse, DALICLO, e-Sense ActiLume, e-Sense Organic
    Especificação
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 1200-2400mm Weight: 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Beta Opti – double parabolic reflector louvre with satin matt metallised aluminium side and cross-blades with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the diodes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNotor-65-Beta-Opti
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Oceânia Europa América do Norte África