Publicar produtos
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
Notor 65 Opal
    Fagerhult

    Notor 65 Opal

    Traduzido por Google,
    Suspenso ou montado no teto com luz direta apenas através de persianas Opal. Instalação simples ou contínua. Corpo da luminária esmaltado em branco (RAL 9016) ou preto (RAL 9005) ou acabamento em alumínio extrudado anodizado natural. Principais Características Lúmen: 1600lm, 2500lm e 5000lm Temperatura de cor: 3000K e 4000K Distubação de luz: Voltagem direta: 230V CRI: 80 IP: 20 Cores padrão: Anodizado, preto e branco Disponível Controle de luz: DALI Phase-pulse & e-Sense Organic
    Especificação
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 400-2400mm Weight: 2kg, 2.5kg, 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNotor-65-Opal
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Oceânia Europa América do Norte África