Publicar produtos
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
    Fagerhult

    Pleiad G4 168 Surface mounted

    Traduzido por Google,
    Downlights salientes com opção integrada para cabo saliente. Disponível com várias opções de refletor e distribuição de luz. Corpo da luminária em alumínio na cor branca (RAL 9016). Seção de instalação de plástico branco (PA). Características principais: Lúmen: 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 2500lm, 2750lm, 3000lm, 3500lm, 3750lm, 3250lm Temperatura de cor: 3000K, 4000K Distubution de luz: Feixe médio, feixe largo Voltagem: 220-240K , 90 IP: 20 Cores padrão: Branco Controle de luz disponível: DaliPhasePulseControl
    Especificação
    • Dimension: 168 mm Diameter, 154 mm Height
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Installation
      Surface mounted installation. Installation section with two securing holes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPleiad-G4-168-Surface-mounted
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosSurface mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Oceânia Europa América do Norte África