Publicar produtos
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
    Fagerhult

    Pleiad G4 70

    Traduzido por Google,

    Montagem embutida em tectos falsos não ventilados ou ventilados. Reator separado e clipe de instalação para instalação fácil e sem ferramentas fornecido como padrão. Uma placa de montagem deve ser usada ao montar em tetos de ladrilhos macios, consulte os acessórios. Para obter informações detalhadas, consulte as instruções de instalação.

    Corpo da luminária em alumínio fundido. Anel refletor visível em alumínio branco (RAL 9003).
    O refletor preto também possui um anel refletor preto (RAL 9005).

    Características principais:
    Lúmen: 1000lm, 1250lm, 500lm, 750lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K, 2700K
    Distubação leve: Estreito, Médio
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 80, 90, 95
    IP: 44
    Cores padrão: branco, preto
    Controle de luz disponível: DaliPhasePulseControl

    Especificação
    • Dimension: 82 mm Diameter, 104 mm Height
      Weight: 0.3 kg 
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPleiad-G4-70
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de produtosRecessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Oceânia Europa América do Norte África