Publicar produtos
Pleiad G4 Flex
Fagerhult

Pleiad G4 Flex

Traduzido por Google,
Um downlight pequeno com propriedades de iluminação técnica muito excelentes. Dois fluxos luminosos diferentes com alta reprodução de cores. Rotatable 355º e inclina 45º. Corpo da luminária em alumínio fundido branco (RAL 9003). Anel refletor visível em alumínio branco (RAL 9003). Características principais: Lúmen: 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm Temperatura de cor: 3000K, 4000K Distubação de luz: Feixe estreito, Feixe médio Tensão: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Cores padrão: Branco Controle de luz disponível: DaliPhasePulseControl
Especificação
  • Dimension: 122 mm Diameter, 110 mm Height
    Weight: 0.4 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPleiad-G4-Flex
  • Familia de productoIndoor
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Ásia América do Sul Oceânia Europa América do Norte África