Publicar produtos
Pleiad G4 Robust
Fagerhult

Pleiad G4 Robust

Traduzido por Google,
Downlight com classe de proteção IK 10 para maior segurança. O anel refletor é fixado com um parafuso de segurança para impedir o acesso e a desmontagem. Corpo da luminária em alumínio fundido. Anel de borda visível de duas partes em alumínio. A luminária possui placas de PETG duráveis nas aberturas de luz entre os anéis. A luminária e os anéis de borda são travados com parafusos torx invioláveis. Características principais: Lúmen: 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 3000lm, 3250lm, 3500lm Temperatura de cor: 3000K, 4000K Distubação de luz: Feixe amplo Voltagem: 220-240V (Padrão, 230V) CRI: 80 IP: 64 Padrão Cores: Alumínio Disponível Controle de luz: DaliPhasePulseControl
Especificação
  • Dimension: 230 mm Diameter, 114 mm Height
    Weight: 1.3 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10

    Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, Wieland3WayMale, ConnectionCableWithPlug

    Installation
    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPleiad-G4-Robust
  • Familia de productoIndoor
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Ásia América do Sul Oceânia Europa América do Norte África