Publicar produtos
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
    Fagerhult

    Pozzo Scale Ceiling

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Luminária de teto com difusor Opal ou Delta.

    Carcaça metálica com acabamento estruturado branco (RAL 9016) ou preto (RAL 9005).


    Principais características:
    Lúmen: 2200lm, 2300lm, 2400lm, 3900lm, 4000lm, 4100lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição de luz: Direta
    Voltagem: 220-240V
    IRC: 80
    IP: 40
    Eu sei:
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: DALI/Phase-pulse

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 500, 65, | 650, 65,
      Weight: 3.4 kg, 5.3 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Three securing holes surface mounting on the ceiling or wall.

      Louvre
      Opal – plate in opal acrylic (PMMA).
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA).


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPozzo_Scale_Ceiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto