Publicar produtos
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
    Fagerhult

    Recesso Delta

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Luminária de encastrar para tectos falsos com barras em T visíveis. As persianas Delta proporcionam alta eficiência e ótimo conforto de iluminação.

    Corpo em chapa de aço esmaltado branco (RAL 9016). Aberturas ao longo de todo o corpo, fora da borda da persiana, para ventilação contínua.


    Características principais:
    Lúmen: 2600lm, 2700lm, 3300lm, 3400lm, 3500lm, 3600lm, 4400lm, 4500lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição de luz: Direta
    Tensão: 220-240V
    IRC: 80
    PI: 20
    Eu:
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: DALI/Phase-pulso, Resposta Orgânica

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 88, 147, 1197 | 88, 297, 1197 | 88, 147, 1497
      Weight: 2.1 kg, 2.2 kg, 3.0 kg, 3.1 kg, 2.6 kg, 2.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Wago Winsta, 1 connector, Wieland GST18i5 5-way male, Wago Winsta 5-way male, Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wieland GST18i3, 1 connector, Connection cable with plug, L=2.5 m

      Installation
      Recessed mounting in ventilated or unventilated suspended ceilings. Two optional designs.
      VTB – for suspended ceilings with visible T-bars 15 or 24 mm.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser (acrylic/PMMA) on the inside (PMMA).

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRecesso_Delta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto