Publicar produtos
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
Rondo G3 post top
    Fagerhult

    Rondo G3 post top

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Poste de iluminação de configuração simples ou dupla, distribuição de luz simétrica ou assimétrica. Uma solução eficaz e minimalista para locais de varejo, pátios escolares e parques. CLO como padrão para um fluxo luminoso estável durante a vida útil da luminária. Conexão Zhaga como opção.

    Corpo em alumínio extrudado. Driver pré-conectado ao bloco de terminais.


    Características principais:
    Lúmen: 4000lm, 8000lm
    Temperatura de cor: 3000K
    Distribuição de luz: Assimétrica, Simétrica
    Tensão: 220-240V
    IRC: 80
    PI: 65
    CI: 10
    Cores padrão: cinza
    Controle de luz disponível: DALI

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 291, 184, 357 | 291, 184, 714
      Weight: 6.124 kg, 11.748 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for assembly on a post, with post top Ø 60 mm.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRondo_G3_Post_Top
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior