Publicar produtos
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
Scoot linear
    Fagerhult

    Scoot linear

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Uma solução moderna de iluminação direta/indireta para escritórios modernos. Disponível com grelha Delta em cinco cores.

    Corpo da luminária em alumínio extrudido. Carcaça em plástico 80% reciclado lacado em várias cores. A abertura na parte superior é coberta por um filme ativo que gera um feixe amplo e que funciona como uma capa de proteção contra poeira.


    Características principais:
    Lúmen: 4700lm, 4900lm, 5050lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição de luz: Direta/indireta
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 90, 80
    IP: 20
    IK:
    Cores padrão: branco
    Controle de luz disponível: DALI

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 59, 73, 1294
      Weight: 2.900 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Wire pendant. Height adjustment of the wire via friction lock in the luminaire. Ceiling suspension ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Delta – micro-prism louvre shutters in acrylic (PMMA).

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaScoot_Linear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes