Publicar produtos
Streamer Mini recessed
Streamer Mini recessed
    Fagerhult

    Streamer Mini recessed

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Streamer Mini embutido é um holofote para tetos rebaixados.

    Estrutura em alumínio fundido (99-100% reciclado).
    Cor: laca estruturada branca (RAL 9016) ou preta (RAL 9017).


    Principais características:
    Lúmen: 1300lm, 1400lm, 2700lm
    Temperatura de cor: 3000 BBBLK
    Distribuição de luz: Feixe estreito, Feixe médio, Feixe largo
    Voltagem: 220-240V
    IRC: 90
    IP: 20
    Eu sei:
    Cores padrão: branco, preto
    Controle de luz disponível: Ligado/desligado

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 142, 110, 142, 170
      Weight: 0.500 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 55
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Recessed into ceilings.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStreamer_Mini_Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto