Publicar produtos
Globia Flow
Globia Flow
Globia Flow
Globia Flow
    Fagerhult

    Globia Flow

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Luminária de interior disponível em dois tamanhos que utiliza a combinação de luz omnidirecional e luz focada para criar uma iluminação mais intimista. Com luz focada variável, é ideal para áreas de estar, acima de balcões de recepção ou em entradas.

    Luminária de teto em plástico ABS branco ou preto. Soquete da luminária em branco (RAL 9016 G7) ou preto (RAL 9005 G7). Difusor elíptico em vidro opalino brilhante com abertura na parte inferior.
    Fornecido com cordão de tecido, Ø 250-300 mm: 2,0 m.


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 2700lm, 2750lm, 2800lm, 2850lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição da luz: Direta/indireta, feixe circular
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    Cores padrão: Preto, Branco
    Controle de luz disponível: DALI/Pulso de fase

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 300, 341, | 250, 341,
      Weight: 2.500 kg, 1.800 kg, 1.700 kg, 2.600 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Two-point suspension c.t.c 70 mm or track assembly in Control track.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGlobia_Flow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes