Publicar produtos
Notor recessed LED Opal dropped
Fagerhult

Notor recessed LED Opal dropped

Traduzido por Google,
Uma luminária de encastrar para todos os tipos de tectos falsos. A grelha opala abaixa a superfície do teto suspenso e cria luz ambiente no teto. Instalação simples ou contínua. Corpo da luminária em alumínio anodizado natural, extrudido ou esmaltado a branco (RAL 9016). Com a instalação contínua, é alcançada uma linha de luz ininterrupta, mesmo através de um acoplamento em L. Principais Características Lúmen: 1000lm, 1500lm, 2000lm, 3000lm, 3500lm, 4000lm & 6000lm Temperatura de cor: 3000K e 4000K Distubação de luz: Direta Voltagem: 230V CRI: 80 IP: 20 Cores padrão: Anodizado e branco Controle de luz disponível: DALI Phase-pulse
Especificação
  • Dimensions: Heigh 114mm, Width 80mm, Length 600-2400mm Weight: 1.9kg, 3.5kg, 3.7kg & 7.4kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Luminaire for mounted in ventilated or unventilated suspended ceilings. Installed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB (15 or 24 mm) or one-piece suspended ceilings. Accessories available for installation in a concealed T-bar structure (HB) with symmetrically positioned panels. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA). The louvre hangs down 10 mm from the ceiling and provides ambient luminance to ceiling and wall.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNotor-recessed-LED-opal-dropped
  • Familia de productoIndoor
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001959
  • Nome ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Ásia América do Sul Oceânia Europa América do Norte África