Publicar produtos
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Zoom Spotlight

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    O Zkye 55 G2 Zoom Spotlight é um holofote montado em trilho (Ø 55 mm) para luz direcional. A ótica tem uma lente para distribuição de luz ajustável e oferece boas oportunidades para adaptar precisamente a luminária conforme necessário.

    Branco padrão (RAL 9016) ou preto (RAL 9005).


    Principais características:
    Lúmen: 1050lm, 1100lm
    Temperatura de cor: 2700K, 3000 BBBLK, 4000K
    Distribuição de luz: Feixe largo/estreito
    Voltagem: 220-240V
    IRC: 90
    IP: 20
    Eu sei:
    Cores padrão: Branco, Preto
    Controle de luz disponível: Ligado/desligado, DALI, driver e-Sense Stage in-track

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 195, 73, 171 | 195, 73, 260 | 195, 73, 231
      Weight: 0.400 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Mounted on Lighting Track Pro 3-phase track, Control Track, or Control Track Dual (DALI).

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZkye_55_G2_Zoom_Spotlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação