Publicar produtos
Touch Midi G2
Touch Midi G2
Touch Midi G2
Touch Midi G2
    Fagerhult

    Touch Midi G2

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Touch é uma luminária elegante e intemporal que se adapta perfeitamente a qualquer ambiente de retalho. O driver integrado proporciona uma sensação de limpeza e o teto da loja não ficará cheio de drivers direcionados em diferentes direções.

    Corpo em alumínio revestido a pó, branco (RAL 9016) ou preto (RAL 9017). Motorista integrado.


    Características principais:
    Lúmen: 3800lm, 5400lm, 5500lm
    Temperatura de cor: 3000 BBBLK
    Distribuição de luz: feixe estreito, feixe médio, feixe largo, feixe extra largo
    Tensão: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    Eu:
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: On/off

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 117, 222, 135, 117
      Weight: 1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTouch_Midi_G2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação