Publicar produtos
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
Vialume 75
    Fagerhult

    Vialume 75

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Uma pequena luminária post top com lentes AGC para excelentes propriedades de iluminação e conforto visual, ideal para ruas mais pequenas, caminhos pedonais e ciclovias. CLO para consistência de saída como padrão.

    Corpo e suporte do poste em alumínio fundido. Parafusos inoxidáveis revestidos de alumínio-zinco. O driver está integrado na luminária. Vidro plano temperado.


    Características principais:
    Lúmen: 1700lm, 1800lm, 1900lm, 4000lm, 4200lm, 4300lm, 4400lm
    Temperatura de cor: 4000K
    Distribuição de luz: Direta
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 70
    IP: 66
    CI: 10
    Cores padrão: Cinza
    Controle de luz disponível:

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 168, 339, 567
      Weight: 5.7 kg
      SDCM: 5
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Post top luminaire which in its standard design is mounted on a Ø 60 mm post top. Ø 60 mm post top bracket supplied with luminaire. For other mounting types and other options, see Accessories which are ordered separately. Variable tilting function +10º, -15º for perfect installation. Post height 3–5 m.

      Louvre


      Optics
      AGC-lenses (Advanced Glare Control). The E-lens are designed to focus on illuminance. L lenses are ideal if the luminance from the ground is the main priority.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVialume_75
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior