Publicar produtos
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
VIL
    Fagerhult

    VIL

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    VIL é uma luminária minimalista para iluminação indireta ascendente, montada em trilhos. Otimizada para fornecer um amplo facho de luz em tetos, ela é instalada em sistemas de 230 V, já que cada luminária possui um driver conectado.

    Corpo da luminária feito de 75% de alumínio reciclado pós-consumo da Europa. Possui a mesma alta qualidade e durabilidade do alumínio virgem, mas com uma pegada de carbono significativamente menor.
    Moldura pintada em branco (RAL 9016) ou preto (RAL 9005).


    Principais características:
    Lúmen: 2200lm
    Temperatura de cor: 3000K
    Distribuição de luz: Indireta
    Voltagem: 220-240V
    IRC: 80
    IP: 20
    Eu sei:
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: DALI

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 15, 25, 1360 | 15, 25, 1270
      Weight: 0.500 kg, 0.600 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      In Control Track Dual lighting track.

      Louvre
      Opal – opal plate in frosted acrylic (PMMA).

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVIL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação