Publicar produtos
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
Wrapped Pendant
    Fagerhult

    Wrapped Pendant

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Wrapped é uma luminária pendente única com forte foco em sustentabilidade: o corpo é feito de papelão com baixíssimo impacto climático. A luz ascendente extra larga proporciona uma iluminação uniforme no teto e ambientes agradáveis ​​em escolas e escritórios.

    Corpo da luminária em placa sólida, feita de papelão rígido reciclado. Tampas laterais em plástico de polipropileno (PP), feitas com material 100% reciclado.


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 2000lm, 2300lm, 2700lm, 4000lm, 4300lm, 4600lm, 4800lm, 6200lm, 6500lm
    Temperatura de cor: 4000K, 3000K
    Distribuição da luz: 50/50, 70/30, Direta, 30/70
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: Resposta orgânica, DALI/Pulso de fase, e-Sense BrightSwitch liga/desliga

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 73, 75, 949 | 73, 75, 1306
      Weight: 1.6 kg, 1.8 kg, 1.9 kg, 2.6 kg, 2.4 kg, 2.3 kg, 2.8 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100 000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Connection cable with plug, L=2.5 m, Connection cable, 5-core with open ends, L=2.5 m

      Installation
      Luminaire for pendant mounting, single. Wall suspension system ordered separately; see accessories. For detailed information, see the installation instructions. 

      Louvre
      Direct: Beta Opti – side and crosswise semi-gloss reflectors in metallised aluminium with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the LEDs. Delta – micro-prism louvre in acrylic (PMMA).
      Indirect: Clear acrylic (PMMA) lens with lightly diffused surface.

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWrapped
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes