Publicar produtos
Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO

    Traduzido por Google,

    FAKRO FTP-V P2, fabricado em pinho, impregnado a vácuo e revestido com janela de telhado lacada de poliuretano. Dedicado para inclinações de telhado de 15 a 90 graus. Fácil limpeza do vidro externo e operação da cortina do toldo com o uso do parafuso da folha de bloqueio quando girado em 180 graus. A alça está localizada na parte inferior do caixilho e é equipada com uma facilidade de micro-abertura de duas etapas.

    Uma vasta gama de acessórios. Capacidade de instalar controles elétricos.

    Especificação
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacentre_pivot_ftu_v_p2
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings