Publicar produtos
Centre pivot roof window FTU-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 Secure | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V P2 Secure | FAKRO

    Traduzido por Google,

    A janela FAKRO FTU-V P2 Secure foi projetada para telhados com inclinação de 15 a 90 graus. Equipada com estrutura reforçada pelo sistema topSafe, um novo sistema antirroubo, vidro laminado Classe P2A e maçaneta com fechadura. Os recursos de segurança integrados podem reduzir a necessidade de fechaduras adicionais, dependendo das exigências da instalação específica.

    Três demãos de verniz de poliuretano, ideais para criar um acabamento branco durável e liso na superfície da moldura. Projetado para ambientes com umidade periodicamente elevada (cozinhas, banheiros).

    A operação da persiana e a limpeza do painel externo são fáceis, pois a folha pode ser girada em 180 graus e travada. A alça com microabertura em dois estágios está localizada na parte inferior da folha.

    Uma ampla variedade de acessórios.

    Garantia:

    Período de garantia de 10 anos para a janela.
    Garantia vitalícia – vidros com resistência a granizo até o final da garantia.

    Especificação
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing unit: 4HS-14-33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P
      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacentre_pivot_ftu_v_secure
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings