Publicar produtos
Centre pivot roof window FTU-X P50 AUZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-X P50 AUZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-X P50 AUZX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-X P50 AUZX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-X P50 AUZX FSC | FAKRO

    Traduzido por Google,

    DESEMPENHO TÉRMICO

    • Um modelo popular de janela com dobradiça posicionada a meio da altura. Operação prática da janela através de um controle remoto ou aplicativo para smartphone.
    • Equipada com um sensor de chuva que ativa automaticamente a função de fechamento da janela quando chove. Fácil conexão à rede elétrica de 230V.

    • As janelas fabricadas com a tecnologia thermoPro oferecem melhor desempenho térmico, durabilidade, vedação e facilidade de instalação.

    • Madeira de pinho de alta qualidade, colada em camadas e impregnada a vácuo.

    FÁCIL DE MANTER LIMPO

    • Ao girar a maçaneta 90°, a folha da janela se desconecta do atuador. A trava fixa a folha quando girada 180°, proporcionando uma maneira prática de limpar o vidro externo.

    SEGURANÇA AUMENTADA

    • Vidro externo temperado com garantia vitalícia contra danos causados ​​por granizo.
    • Maior resistência a arrombamentos graças ao sistema patenteado topSafe.

    ACESSÓRIOS FUNCIONAIS

    • Uma ampla gama de acessórios. As janelas permitem o controle remoto de acessórios elétricos.
      Verifique a compatibilidade entre eles.

    FAIXA DE INSTALAÇÃO

    • 15-90°.

    COR DO REVESTIMENTO

    • Antracite RAL 7016 - padrão
    • Cinza-marrom RAL 7022

    • Preto RAL 9005.

    USO PRETENDIDO

    • Quartos no sótão, especialmente quartos, quartos infantis e salas de estar.
    Especificação
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 39 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacentre_pivot_ftu_x_p50_auzx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-06
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings