Publicar produtos
Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-X U30 GBMX FSC | FAKRO

    Traduzido por Google,

    DESIGN COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

    • Modelo popular de janela com a dobradiça posicionada no meio da altura da janela.
    • Operação fácil da janela através da maçaneta localizada na base da folha da janela, que possui um sistema de microabertura em dois estágios.
    • As janelas são fabricadas com a tecnologia thermoPro, resultando em maior eficiência energética, maior durabilidade, excelente vedação e processo de instalação mais fácil.
    • Produto ecológico, pois as janelas de PVC são feitas em grande parte de material reciclado e podem ser recicladas quase que totalmente.

    FÁCIL DE MANTER LIMPO

    • A folha da janela pode ser girada em 180° e travada, permitindo a limpeza prática do vidro externo.

    MAIOR SEGURANÇA

    • Vidro externo temperado com garantia vitalícia contra granizo.
    • Maior resistência a arrombamentos graças ao sistema patenteado topSafe.

    ACESSÓRIOS FUNCIONAIS

    • Ampla gama de acessórios adicionais.

    FAIXA DE INSTALAÇÃO

    • 15-90°.

    COR DO REVESTIMENTO

    • Antracite RAL 7016 – padrão.
    • Marrom-acinzentado RAL 7022.
    • Preto RAL 9005.

    USO PRETENDIDO

    • Todos os cômodos do sótão, principalmente cozinhas e banheiros.
    Especificação
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 35 dB
      Glazing unit: 4H-17-4T
      Inert gas filled panes: argon

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacentre_pivot_ptp_x_u30_gbmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings