Publicar produtos
Dormer EDD-W + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Dormer EDD-W + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Dormer EDD-W + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Dormer EDD-W + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
Dormer EDD-W + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO
    FAKRO

    Dormer EDD-W + Centre pivot window FTP-V U3 | FAKRO

    Traduzido por Google,

    A mansarda pré-fabricada ED_ oferece novas possibilidades para o aproveitamento de sótãos com janelas de telhado FAKRO. Instalada em telhados inclinados, a mansarda amplia a área útil do cômodo e proporciona iluminação natural perfeita. A mansarda estará disponível de série na versão com duas janelas de telhado EDD (B2/_). Também é possível encomendar a mansarda com três janelas de telhado EDT (B3/_).

    Além disso, foram projetadas três versões para o acabamento da superfície superior:

    • ED_-W – janelas de telhado (idênticas às da fileira inferior)
    • ED_-C – uma grande janela de teto fixa
    • ED_-E – parte superior revestida com chapa metálica

    A mansarda pré-fabricada foi projetada para janelas de 78x118 cm. Opcionalmente, a versão EDD também pode ser fabricada com janelas de 94x118 cm ou 114x118 cm.

    Especificação
      • Insulated, wooden base ensures excellent insulation parameters
      • Dormer versatility – application of roof windows in the dormer enables its use in roofs with pitches between 35°-70°
      • Easy installation (can be installed by one person)
      • No need to use a crane
      • All external and internal accessories for FAKRO roof windows can be applied
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadormer_edd_w_ftp_v_u3
    • Familia de productoRoof window flashings
    • Grupo de produtosDormer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings