Publicar produtos
Top hung and pivot window FPW-V P5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-V P5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-V P5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPW-V P5 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPW-V P5 preSelect | FAKRO

    Traduzido por Google,

    FPU-V P5 preSelect - janela de madeira com entrada de ar V40P revestida com verniz acrílico branco.

    Dois mecanismos de abertura independentes da folha: abertura para fora e pivô. A função de abertura para fora permite que a folha seja aberta em qualquer posição de 0 a 35 graus, a função de pivô permite que a folha seja girada em 180 graus. A função de abertura para fora permite uma aproximação fácil à janela e proporciona uma ampla visão para o exterior. Um sistema de ferragens inovador garante total estabilidade da folha em ambas as funções de abertura. O método de abertura pode ser alterado usando o interruptor deslizante preSelect posicionado no meio do quadro, acessível quando a janela está aberta. Fácil operação pelo uso de alça posicionada na parte inferior da folha. Punho equipado com micro-ventilação de dois estágios.

    As janelas FPU-V estão equipadas com um ventilador automático V40P que fornece a quantidade ideal de ar para a sala. A entrada de ar automática V40P garante um microclima saudável no sótão e economiza energia. Fácil limpeza do vidro exterior e fácil instalação da cortina do toldo graças ao parafuso que bloqueia a folha girada em 180 graus.

    Especificação
    • Window U-value: 0.97 W/m²K

      Glazing U-value: 0.5 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 44H-10-4H-10-4H

      Inert gas filled panes: krypton

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafpw_preselect_p5
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosTop hung and pivot windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings