Publicar produtos
Installation base XRD/W | FAKRO
FAKRO

Installation base XRD/W | FAKRO

Traduzido por Google,

Base de instalação XRD.

As bases de instalação XRD e XRD/W são projetadas para janelas de telhado plano. Eles permitem elevar a janela acima do telhado plano em 15 cm. As bases reduzem ao mínimo o tempo de instalação da janela em telhados onde é necessária uma elevação para levantar a janela (por exemplo, telhados verdes ou de cascalho). A base XRD/A destina-se a janelas tipo F e tipo G e aumenta a inclinação de instalação em 3°.

  • A versatilidade das bases XRD permite que sejam sobrepostas para obter uma base mais alta sob a janela. No máximo duas bases podem ser aplicadas uma sobre a outra. O elemento estendido da base, a chamada aleta, é usado para conectar a base e a camada de impermeabilização do telhado.
  • A base XRD/W proporciona maior estabilidade e rigidez do ressalto sob a janela quando comparada à base XRD padrão, o que aumenta o conforto de uso. Três bases sob uma janela podem ser combinadas.
  • O perfil da base XRD e XRD/W é feito de material reciclado (cor cinza) e é ecologicamente correto. O perfil é preenchido por dentro com material isolante (poliestireno). A diferença entre essas duas bases é a aplicação de blocos de madeira impregnados na base XRD/W. Os blocos têm tamanhos adequados para encaixar nas câmaras do perfil da base de modo a aumentar a sua rigidez.
  • As bases são adaptadas aos tamanhos padrão de janelas de telhado plano. É possível produzir bases em tamanhos não padronizados.
  • As bases XRD/A projetadas para janelas tipo F e tipo G são instaladas diretamente sob a janela, aumentando sua inclinação de instalação em 3°. Eles consistem em quatro elementos de madeira pintados e impregnados, criando uma moldura em forma de cunha depois de montados. Eles são totalmente compatíveis com as bases XRD e XRD/W. A base XRD/A é feita sob encomenda.
Especificação
  • Features:

    • XRD base designed for type C, F and G windows,
    • XRD/W base is mainly intended for DXW and DR_ windows or combinations of three bases, but it can be used with any window,
    • XRD/A base designed for type F & type G windows,
    • bases allow for raising the window in order to install it, for instance, in green roofs. A maximum of two XRD bases can be connected,
    • wide range of sizes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainstallation_base_xrd_w
  • Familia de productoOther windows
  • Grupo de produtosFlat roof windows accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPoliestireno (EPS)
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura