Publicar produtos
Window with raised axis of rotation with lower transom FDW-X P50 AWMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation with lower transom FDW-X P50 AWMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation with lower transom FDW-X P50 AWMX FSC | FAKRO

    Traduzido por Google,

    Janela com eixo de rotação elevado e travessa inferior

    ERGONOMIA E CONFORTO DE USO

    • Janela dupla ricamente equipada.
    • A superior abre de forma pivotante, e o eixo de rotação está localizado acima do meio da altura da janela, de modo que até mesmo uma pessoa alta pode se aproximar da borda.
    • A janela Duet proSky substitui a necessidade de conectar as janelas verticalmente, oferecendo uma área de iluminação maior.

    OPERAÇÃO E FUNCIONALIDADE INTUITIVAS

    • A operação conveniente da janela é alcançada por meio de uma nova maçaneta localizada na parte inferior do caixilho. A maçaneta oferece duas configurações de microabertura.
    • A dobradiça permite que o caixilho gire e permaneça aberto. Um mecanismo de suporte inovador sustenta o caixilho quando girado de 0° a 45°.
    • O caixilho também pode ser girado em torno de seu eixo em 160° e travado com um parafuso de travamento, o que permite uma limpeza prática e segura do painel externo da janela.

    DESIGN DE ECONOMIA DE ENERGIA

    • Janelas feitas com tecnologia thermoPro - maior eficiência energética, maior durabilidade, excelente estanqueidade e instalação mais fácil.
    • O sistema de vedação quádrupla garante estanqueidade adicional em condições climáticas extremas e reduz microvibrações da chapa metálica durante chuvas fortes.
    • O vidro interno é laminado e seguro, com classe antirroubo P2A.
    • O vidro isolante acústico reduz efetivamente a transmissão de ruído.

    PROTEÇÃO DURADOURO

    • Feito de madeira de pinho impregnada a vácuo.

    SEGURANÇA MELHORADA

    • Vidro externo temperado com garantia vitalícia contra estilhaços causados por granizo.
    • Maior segurança operacional e antirroubo – sistema topSafe.

    ACESSÓRIOS FUNCIONAIS

    • Uma ampla gama de acessórios. Verifique a compatibilidade.

    ESCOPO DE MONTAGEM

    • 25-65˚

    COR DA CHAPA METÁLICA

    • Antracite RAL 7016 - padrão
    • Cinza-marrom RAL 7022
    • Preto RAL 9005

    DESTINO

    • Janelas recomendadas para edifícios onde é dada ênfase especial à economia de energia térmica.
    • Possibilidade de instalação em combinações horizontais.
    Especificação
    • Window U-value: 1.1 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraised_axis_fdw_x_p50_awmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosWindows with raised axis of rotation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings