Publicar produtos
Window with raised axis of rotation FDY-V P2 Duet proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FDY-V P2 Duet proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FDY-V P2 Duet proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FDY-V P2 Duet proSky | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FDY-V P2 Duet proSky | FAKRO

    Traduzido por Google,

    FAKRO FDY-V, O caixilho superior é aberto como uma janela pivotante, mas o seu eixo de rotação está situado acima do centro da janela, de modo que mesmo uma pessoa alta pode caminhar facilmente até a borda da janela. A janela Duet proSky elimina a necessidade de combinações verticais tradicionais, oferecendo assim uma maior área de iluminação. Quando instalada em telhados com inclinações de 39 a 43 graus, a janela atende aos requisitos da norma DIN 5034-1, segundo a qual a borda inferior da janela deve ser colocada 95 cm acima do nível do piso e a superior no mínimo 220 cm.

    Fabricado em pinho especialmente preparado e impregnado a vácuo. FDY-V revestido com verniz acrílico ecológico.

    A folha superior está equipada com uma unidade de vidro de câmara única energeticamente eficiente. A faixa inferior é sem abertura. Vem com a unidade de envidraçamento que consiste em vidro externo temperado e vidro interno laminado, resultando em maior segurança ao operar a janela.

    Ampla gama de acessórios adicionais. Adequado para arremessos de 25 a 65 graus. Pode ser instalado em combinações.

    Garantia:
    Vida útil contra granizo
    10 anos para janelas

    Especificação
    • Window U-value: 1.3 W/m²K
      Glazing U-value: 1.0 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 36 dB
      Glazing unit: 4H-15-33.2
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V40P

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraised_axis_fdy_v_p2
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosWindows with raised axis of rotation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings