FAKRO FDY-V, O caixilho superior é aberto como uma janela pivotante, mas o seu eixo de rotação está situado acima do centro da janela, de modo que mesmo uma pessoa alta pode caminhar facilmente até a borda da janela. A janela Duet proSky elimina a necessidade de combinações verticais tradicionais, oferecendo assim uma maior área de iluminação. Quando instalada em telhados com inclinações de 39 a 43 graus, a janela atende aos requisitos da norma DIN 5034-1, segundo a qual a borda inferior da janela deve ser colocada 95 cm acima do nível do piso e a superior no mínimo 220 cm.
Fabricado em pinho especialmente preparado e impregnado a vácuo. FDY-V revestido com verniz acrílico ecológico.
A folha superior está equipada com uma unidade de vidro de câmara única energeticamente eficiente. A faixa inferior é sem abertura. Vem com a unidade de envidraçamento que consiste em vidro externo temperado e vidro interno laminado, resultando em maior segurança ao operar a janela.
Ampla gama de acessórios adicionais. Adequado para arremessos de 25 a 65 graus. Pode ser instalado em combinações.
Garantia: Vitalícia contra granizo 10 anos para windows