Publicar produtos
Window with raised axis of rotation FYP-V U3 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-V U3 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-V U3 proSky | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYP-V U3 proSky | FAKRO

    Traduzido por Google,

    FAKRO FYP-V U3, janela pivotante ricamente equipada com eixo de rotação situado acima do centro da janela, para que mesmo uma pessoa alta possa caminhar facilmente até a borda da janela. Quando instalada em telhados com inclinações de 39 a 43 graus, a janela atende aos requisitos da norma DIN 5034-1, segundo a qual a borda inferior da janela deve ser colocada 95 cm acima do nível do piso e a superior no mínimo 220 cm.

    Equipado com a entrada de ar V40P que, por ajuste automático do tamanho do canal de fluxo, fornece uma quantidade ideal de ar para a sala e garante um microclima saudável no sótão e economia de energia térmica.

    Fabricado em pinho especialmente preparado e impregnado a vácuo. FYP-V revestido com verniz acrílico ecológico.

    Ampla gama de acessórios adicionais.
    Adequado para arremessos de 20 a 65 graus.
    Pode ser instalado em combinações.

    Garantia:
    Vida útil contra o granizo
    10 anos para janelas
    20 anos para unidade de vidro

    Especificação
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 32 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraised_axis_fyp_u3
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosWindows with raised axis of rotation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings