Publicar produtos
Window with raised axis of rotation FYW-V P2 proSky Z-Wave | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYW-V P2 proSky Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYW-V P2 proSky Z-Wave | FAKRO

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Janela de pivô alto com equipamento instalado de fábrica (quadro, motor e transformador) para permitir a abertura, fechamento e controle remoto de acessórios através do controle remoto.
    • Equipado com um sensor de chuva que fecha automaticamente a folha durante a chuva.
    • Possui contatos na estrutura para facilitar o encaixe dos acessórios elétricos.
    • Fácil ligação à rede 230V.
    • Operação confortável por janela de controle remoto. Ao girar o manípulo 90 °, a folha é desconectada com o atuador.
    • Entrada de ar automática V40P.
    • Maior resistência ao roubo - sistema TopSafe.
    • Os acessórios na versão elétrica são equipados adicionalmente no módulo Z-Wave.
    • Adequado para inclinações de telhado de 20 a 65 graus.
    • Madeira pintada duas vezes com laca acrílica ecológica na cor natural.
    • Projetado para ambientes com umidade aumentada periodicamente (cozinhas, banheiros).
    Especificação
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraised_axis_fyw_v_p2_z_wave
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosWindows with raised axis of rotation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings