Publicar produtos
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
    FAKRO

    Vertical window PURE 92 65U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO

    Traduzido por Google,

    Janelas em madeira e alumínio.

    O revestimento de alumínio oferece excelente resistência às condições climáticas externas em constante mudança e, ao usar matéria-prima da mais alta qualidade, as janelas e portas INNOVIEW são extremamente duráveis, fáceis de manter e esteticamente agradáveis à vista. Este tipo de construção também proporciona a proteção perfeita aos elementos internos de madeira, enquanto a maior durabilidade elimina a necessidade de manutenção.

    Mais de 250 cores da paleta RAL estão disponíveis, assim como muitas cores especiais, o que significa que existe uma ampla gama de opções para atender gostos e decorações pessoais.

    A principal característica e marca das janelas INNOVIEW é a forma do revestimento externo de alumínio – disponível em três opções: SOFT, MODERN e PURE.

    SOLUÇÕES INDIVIDUAIS.

    As janelas e portas INNOVIEW podem ser fabricadas para atender a projetos individuais, permitindo que cada propriedade tenha sua própria identidade e permitindo que o design se encaixe perfeitamente no caráter da casa.

    Com a escolha de três tipos de perfil de alumínio, três tipos de madeira e duas opções de perfil de madeira aliada a uma vasta gama de cores (tanto para os acabamentos interiores como exteriores) é agora possível criar um número infinito de combinações.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertical_pure_92_65u_500_1000
    • Familia de productoOpening hinge
    • Grupo de produtosVertical windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows