Publicar produtos
ALBA-ALU
ALBA-ALU
ALBA-ALU
ALBA-ALU
    Faraone

    ALBA-ALU

    Traduzido por Google,

    Ponto de projeto para guarda-corpo de vidro.

    ALBA ESCOLHE ALUMÍNIO “SIMILAR STAINLESS STEEL”.

    Válido para uso interno/externo



    Especificação
    • MATERIAL

      • Aluminium roll
      • Zinc coated – threaded rod


      FINISHING

      • Polish – similar stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalba-alu
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosAlba - point fixing railing
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Nome UNSPSCTempered glass
    • Código UNSPSC30171706
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings