Publicar produtos
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
Giulietta
    Faraone

    Giulietta

    Traduzido por Google,
    A primeira sacada de vidro francesa testada de acordo com os estritos regulamentos italianos.
    Especificação
    • The Giulietta system is divided into two main models: - Giulietta INT: Internal fastening (i.e. inside the window opening) - Giulietta EXT: Wall-front fastening (i.e. outside the window opening, directly on the FACADE) Both systems accommodate both 8.8 and 10.10 glass, with the corresponding seals. The height of the balustrade can reach up to 1.2 metres. Finishes: Customisation as per standard and on request. For uncrowded environments: category C2 -> 200 kg/m (tested at 300 kg/m) For very crowded environments: category C3 -> 300 kg/m (tested at 450 kg/m)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGiulietta
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosGiulietta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho