Publicar produtos
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
    Faraone

    MAIOR-COLORS-VISION

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A FAMÍLIA DAS BALUSTRADAS MAIOR FICA COLORIDA!

    Perfis na cor prata alumínio / NK1 Pintado com pós à base de resina de poliéster, espessura: 60 mícrons.

    Adequado para uma resistência de 200 kg por metro linear:

    • postes posicionados a cada 200 cm máx.;

    Adequado para uma resistência de 300 kg por metro linear:

    • postes posicionados a cada 130 cm máx.;

    Vidro laminado 6/6/0,76 PVB/EVA não temperado. Não é adequado para um corrimão inclinado.

    Especificação
    • WHY MAIOR COLORS?

      • To let you choose a touch of color for your home;
      • because it is Painted aluminum with polyester powder with a cooking at 180 degrees and it guarantees zero maintenance over the years;
      • because maior colors is also less expensive.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamaior-colors-vision
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosMaior Colors - Glass and Aluminum railing
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Nome UNSPSCGlass products
    • Código UNSPSC301717
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 23 17 11 17
    • Título OmniclassStair Railings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings