Publicar produtos
MAIOR EVO STICK ONE
MAIOR EVO STICK ONE
MAIOR EVO STICK ONE
MAIOR EVO STICK ONE
MAIOR EVO STICK ONE
    Faraone

    MAIOR EVO STICK ONE

    Traduzido por Google,

    Design versátil

    Os novos sistemas Maior EVO STICK oferecem soluções inovadoras para varandas, terraços e escadas com guarda-corpos inteiramente em alumínio, apresentando barras verticais personalizáveis.

    Esta nova gama combina a resistência estrutural do alumínio com um design minimalista e contemporâneo, perfeita para edifícios residenciais e comerciais da próxima geração.

    Especificação
    • Performance just like glass

      Maior EVO Stick combines the structural strength of aluminium with a minimalist, contemporary design.

      Tested up to 600J of dynamic impact. 100% Aluminium

      Durability and minimal maintenance. The vertical pickets offer not only a refined aesthetic, but also guarantee privacy, natural ventilation and maximum safety.

      The ideal solution for contemporary construction and renovation projects, compliant with the strictest regulations.

      Simplified installation .The installation system makes fitting quick and hassle-free, resolving the common issues of the previous collection and ensuring perfect adherence and stability from the very first assembly.

      Customise the profile colours for a unique design

      • Standard finishes:
        Matt White RAL 9010 or painted Silver.
      • Finishes on request:
        choice of more than 2,000 RAL colours.
      • Two-tone combinations:
        Posts and vertical pickets can be customised separately to create unique and distinctive colour contrasts.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamaior-evo-stick-one
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de produtosMaior Evo - Glass and Aluminum railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing