Publicar produtos
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
    Faraone

    Ninfa 106, new minimal and performing glass railing

    Traduzido por Google,

    ELEGANTE E MÍNIMO

    Balaustradas de vidro e alumínio de design minimalista.

    Linhas regulares e trendy, tratadas e equilibradas para dar uma aparência minimalista e elegante.

    DIMENSÕES DA SEÇÃO DE PERFIL:
    74 x 111 milímetros


    Especificação
    • SAFETY

      The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa 106:

      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 8+8 mm glass (laminated, tempered), max H 120 cm
      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 10+10 mm glass (laminated, tempered), max H 150 cm
      • up to 350 J
      • 300 kg/m (tested up to 450 kg/m) with 10+10 mm glass (temp. ind), max H 100 cm
      • up to 600 J

      Ninfa 106 is a product tested and certified at the Polytechnic of Milan.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaninfa-106
      • Familia de productoRailings
      • Grupo de produtosNinfa - high performance glass railing
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-03-04
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalVidro
      • Material secundárioAlumínio
      • Concebido emItaly
      • Fabricado emItaly
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
      • Classificação IFCTrilho
      • Nome UNSPSCRails
      • Código UNSPSC301031
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
      • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
      • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Título OmniclassRailing