Publicar produtos
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
    Faraone

    Ninfa 6 Stadio

    Traduzido por Google,

    ESTÁDIO NINFA 6

    Guarda-corpos robustos de vidro e alumínio de alto desempenho, projetados para suportar cargas pesadas.

    Ideal para instalação em áreas sujeitas a grande circulação de pessoas e aglomerações, como estádios e centros esportivos.

    Especificação
    • Maximum safety for high-traffic areas.

      Stadiums, sports arenas, school gyms, racetracks, sports centres, partitions, barriers, and large-height glazing (up to 3 m).

      Design load class
      500 kg/m

      Compliant with the required regulatory standards

      Laboratory-tested resistance
      900 kg/m

      Actual value exceeded during rigorous testin

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaninfa-6-stadio
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing