Publicar produtos
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
    Faraone

    Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities

    Traduzido por Google,
    INDICADO PARA ALTA PERFORMANCE, TESTADO ATÉ 1.000 KG/M Balaustradas de vidro e alumínio de design robusto. Balaustrada para resistência a cargas pesadas. Adequado para instalações em locais sujeitos a grandes multidões, como estádios e centros esportivos.
    Especificação
    • The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa Stadio: Solutions valid for UNI EN 13.200-3 norm with a request increase of + 20% or + 50%.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaninfa-stadio
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosNinfa - high performance glass railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing