Publicar produtos
FOST SURFACE Black projector Ø90 42W 18° 2700K CRI90

FOST SURFACE Black projector Ø90 42W 18° 2700K CRI90

Traduzido por Google,
O FOST SURFACE permite iluminar pontos específicos e fornecer iluminação de destaque. Um design simplificado e fácil de instalar em qualquer espaço, dando destaque à arquitetura. Enquanto seu design neutro permite uma integração discreta, seus múltiplos acessórios e combinações facilitam a personalização do produto, dando-lhe uma certa relevância arquitetônica ao mesmo tempo em que possibilita a modificação do feixe ou o controle do brilho. Este projetor de superfície preta tem um diâmetro de Ø90, uma temperatura de cor de 2700K, CRI90, um ângulo de 18° e uma potência de 42W. Essas qualidades o tornam uma solução ideal para espaços comerciais, hotéis, restaurantes, varejo e espaços domésticos. Sua instalação é possível tanto no plano vertical quanto no horizontal sem a necessidade de usar um trilho.
Especificação
  • Reference: 012192712

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776293915

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Series: 0117

    IP: 20

    Power max.(W): 42W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Lumens max: 3373lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 38°

    Total diameter: 90

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005731

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.025633

    Net weight consolidated item: 0,97

Especificações técnicas
  • Ref.ª única012192712_-_FOST-SURFACE-Black-projector-90-42W-18-2700K-CRI90
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosSURFACE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)97
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted