Publicar produtos
MINI-OPTIC Black downlight LED CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm
MINI-OPTIC Black downlight LED CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm
MINI-OPTIC Black downlight LED CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm

    MINI-OPTIC Black downlight LED CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm

    Traduzido por Google,
    MINI-OPTIC é uma luz embutida que pode ser ajustada no eixo horizontal. Ela permite que você crie uma atmosfera ideal para projetos de varejo e restaurantes ou empresas em geral. Série elegante e minimalista, onde o foco recai sobre os objetos que ilumina. O Índice de Reprodução de Cor de 95 oferece reprodução de cores realista. Quanto maior o valor, melhor o olho humano percebe a natureza cromática real dos objetos que ilumina. Com uma temperatura de cor de 4000K, esta luz embutida é ideal para iluminar espaços de trabalho. A versão 56° é ideal para iluminação em restaurantes e hotéis, mas também em salas de exposição ou museus.
    Especificação
    • Reference: 032504102

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776127333

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Series: 03301

      IP: 23

      Power max.(W): 24W

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Maximum driver info: 700mA CC

      Lumens max: 1950lm

      Colour temperature: 4000K

      CRI: 95

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Opening degrees: 15°

      Total height: 110

      Length: 140

      Depth: 140

      Total diameter: 135

      Maximum Roof Thickness (MM): 30

      Cutting Measure: ø135mm

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 70

      Individual box width (MM): 145

      Length individual box (MM): 145

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001472

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.61

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 0,61

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única032504102_-_mini-optic-black-downlight-led-cri95-17-24w-4000k-56-deg-2110-2875-lm
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosRecessed Lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCDownlighting fixtures
    • Código UNSPSC39111515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDownlights
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL