Publicar produtos
Vertical flexible LEDSTRIP IP67 3000K

Vertical flexible LEDSTRIP IP67 3000K

Traduzido por Google,
Fita LED vertical flexível com IP67 e 3000K ideal para projetos. A fita mede 5 metros, mas você pode adaptar sua medida fazendo cortes a cada 10cm. Ela emite uma luz com efeito neon.
Especificação
  • Reference: 08046001

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776232570

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Series: 1465

    Light Source Energy Class: G

    IP: 67

    Power max.(W): 14W/m

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 2350lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Total height: 10

    Length: 5000

    Assembly of linear systems: TIRA DE LED IP67 VERTICAL 14,4w/mt

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 20

    Individual box width (MM): 375

    Length individual box (MM): 375

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002813

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 1,30

Especificações técnicas
  • Ref.ª única08046001_-_Vertical-flexible-LEDSTRIP-IP67-3000K
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLED Profiles and Strips
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)130
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Flexible Lighting