Publicar produtos
LUANG Black/camel floor lamp

LUANG Black/camel floor lamp

Traduzido por Google,
LUANG é uma luminária de chão feita localmente e projetada pelo Faro Lab. A coleção de iluminação Luang é inspirada na arte e no artesanato de objetos feitos de papiro e fibras naturais no Sudeste Asiático; em como eles criam objetos volumétricos de grande poética e complexidade formal a partir de elementos planos. Possui uma estrutura minimalista que contrasta profundamente com a aparência livre e orgânica de sua tela, que, não tendo estrutura e sendo materializada apenas em papiro, é iluminada em sua totalidade. A tela deste modelo é de cor camelo, proporcionando luz orgânica.
Especificação
  • Reference: 23003-60

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776323971

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 2300

    Body material: Steel

    Screen material: Parchment

    Body finish: Black

    Screen finish: Camel

    Blade finish: Camel

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1530

    Length: 420

    Depth: 425

    Accessories included in the box: LLAVE ALLEN

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,089124

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2,26

    Net weight consolidated item: 1,9

Especificações técnicas
  • Ref.ª única23003-60_-_LUANG-Black-camel-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPapel
  • Peso líquido (Kg)19
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão