Publicar produtos
ETERNA Left chrome/beige table lamp with reader
ETERNA Left chrome/beige table lamp with reader
ETERNA Left chrome/beige table lamp with reader

    ETERNA Left chrome/beige table lamp with reader

    Traduzido por Google,
    ETERNA é uma coleção de luminárias para iluminação de interiores projetada pela Lucid. Esta luminária de parede com um leitor à esquerda e uma tela bege tem um estilo simples e clássico. ETERNA é uma série de designer projetada para iluminação de hotéis e restaurantes ou projetos comerciais em geral.
    Especificação
    • Reference: 24007-11

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233591

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2400

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Power max. reader (W): 1

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 470

      Length: 70

      Depth: 200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,01634

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,0475

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,96

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24007-11_-_eterna-left-chrome-beige-table-lamp-with-reader
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL