Publicar produtos
DRUM Black/beige table lamp
DRUM Black/beige table lamp
DRUM Black/beige table lamp
DRUM Black/beige table lamp

    DRUM Black/beige table lamp

    Traduzido por Google,
    DRUM é uma luminária de mesa preta com abajur bege. É uma coleção projetada pela Nahtrang para iluminação de interiores com um estilo contemporâneo e atemporal.
    Especificação
    • Reference: 24020-31

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233676

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 2402

      Screen material: Textile

      Diffusor material: PC

      Screen finish: Beige

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 430

      Length: 220

      Depth: 220

      Total diameter: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,07012

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.22

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.887

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24020-31_-_drum-black-beige-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL