Publicar produtos
MONTREAL White/beige floor lamp
MONTREAL White/beige floor lamp
MONTREAL White/beige floor lamp

    MONTREAL White/beige floor lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária de chão branca com cúpula de tecido bege. MONTREAL é uma coleção de luminárias de design da Nahtrang. Graças ao pequeno gancho no topo de suas estruturas, ela renova uma série clássica para projetos residenciais, de escritório ou de hospitalidade. Esta luminária é ideal para iluminar uma entrada ou como iluminação pontual em um canto.
    Especificação
    • Reference: 24036-08

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233836

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 350

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1600

      Length: 400

      Depth: 300

      Total diameter: 300

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,109168

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9,04

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 10,12

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24036-08_-_montreal-white-beige-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL