Publicar produtos
PURE White wall lamp
PURE White wall lamp
PURE White wall lamp
PURE White wall lamp

    PURE White wall lamp

    Traduzido por Google,
    PURE LED é uma luminária de parede de design da Nahtrang. Seu corpo minimalista e cabeça arredondada fazem dela um clássico renovado. Esta luminária de parede é projetada para iluminação residencial e é uma boa opção para quartos e salas de estar.
    Especificação
    • Reference: 24527

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776159532

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Wall

      Series: 2454

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Power max.(W): 6W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 451lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 410

      Length: 180

      Depth: 245

      Base diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 185

      Individual box width (MM): 182

      Length individual box (MM): 459

      Volume Box Ind. Trawl: 0.015455

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.2

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 1.02

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24527_-_pure-led-white-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL