Publicar produtos
AMELIA White table lamp

AMELIA White table lamp

Traduzido por Google,
AMELIA é um tampo de mesa branco desenhado por Héctor Serrano, com um estilo muito leve, com formas sinuosas e orgânicas que se misturam e enriquecem sutilmente o espaço. O difusor arredondado dá a ele uma superfície emissora maior e evita o ofuscamento, tornando-o perfeito para iluminação ambiente.
Especificação
  • Reference: 28430

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776349476

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 3328

    Body material: Steel

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 210

    Length: 215

    Depth: 215

    Total diameter: 215

    Base diameter: 130

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.7

    Net weight consolidated item: 1.2

Especificações técnicas
  • Ref.ª única28430_-_AMELIA-White-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa